SKF Logo Black

Der nächste Schritt bei der Maschinenpflege

Bei Baumaschinen betragen die Kosten für Schmierstoffe 2–3% der laufenden Kosten. Aber 40–60 % der Wartungskosten sind auf mangelhafte Schmierung zurückzuführen.

Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung einer zuverlässigen Schmierung und geeigneter Schmierpraktiken. Deshalb sprechen wir nicht nur über Schmierung, sondern auch über Schmierungsmanagement als einem wesentlichen Bestandteil des Maschinenbetriebs und der Fahrzeugwartung.

Wir können Ausfälle von Komponenten, die Reibung ausgesetzt sind, nie ganz vermeiden. Durch die Kombination von Daten und Interventionsmöglichkeiten können wir jedoch Effektivität und Zuverlässigkeit sicherstellen und so die Zustand und Nachhaltigkeit unserer Anlagen fördern. Wir nutzen Technologie, um den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen zu verbessern.

Das ist der nächste Schritt in der Maschinenpflege.

Wie SKF Ihnen hilft, typische Herausforderungen zu meistern

 

Maschinenverfügbarkeit erhöhen

Maschinenverfügbarkeit ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit. Die richtige Schmierung an allen Stellen ist unerlässlich, um die Leistung zu maximieren, den Maschinenverschleiß zu reduzieren und ungeplante und unnötige Stillstände zu vermeiden.

Wir unterstützen Sie bei einem ganzheitlichen Schmierkonzept, beispielsweise durch die Implementierung automatischer Schmiersysteme. Durch den Ersatz manueller Schmierung sparen Sie in der Regel 15–20 Minuten pro Maschine und Wartungszyklus.

Bleiben Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus

Die Baubranche ist hart umkämpft, geprägt von knappen Budgets und anspruchsvollen Zeitplänen. Zuverlässige und langlebige Maschinen sind entscheidend für den Erfolg.

Mangelnde Schmierung ist für über 36 % der vorzeitigen Lagerausfälle verantwortlich. Berücksichtigt man Verunreinigungen, liegt die Zahl sogar bei über 50 %. Automatische Schmierung sorgt für die richtige Schmierstoffmenge zum richtigen Zeitpunkt und an der richtigen Stelle. Das steigert die Effizienz und verlängert die Wartungsintervalle.

Mehr Zeit für Ihre Mitarbeiter

Fachpersonal für die Instandhaltung wird weltweit immer knapper. Durch die Umstellung von manueller auf automatische Schmierung gewährleisten Sie eine gleichmäßige und präzise Schmierung mit minimalem menschlichen Eingriff und reduzieren so das Unfallrisiko.

Durch die Integration digitaler Tools wie unserer SKF eLube-App behalten Sie den Schmierstatus Ihrer gesamten Baumaschinen im Blick.

Die 5+1 Schritte zu zuverlässiger Schmierung

Die „5-R-Methode“ ist eine gängige Methode, um zuverlässige Schmierung zu beschreiben:

  1. Den richtigen Schmierstoff auftragen,
  2. in der richtigen Menge,
  3. mit der richtigen Methode,
  4. zur richtigen Zeit und
  5. an der richtigen Schmierstelle.

Durch Hinzufügen der richtigen Konnektivität als sechstes „R“ können Sie die Produktionsverfügbarkeit maximieren, den Energieverbrauch und die Emissionen senken und das Risiko vorzeitiger Lagerausfälle verringern.

Von manuell bis automatisiert und vernetzt

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Schmieraktivitäten entsprechend Ihrer aktuellen Situation und Ihren zukünftigen Zielen zu optimieren.

Von der Auswahl des richtigen Schmierstoffs für Ihre Maschine über die manuelle oder halbautomatische Schmierung mit Fettpressen wie unserem PowerLuber bis hin zu standardmäßigen und markterprobten automatischen Schmiersystemen für Maschinen aller Größen – das SKF Lincoln Portfolio unterstützt Maschinenbesitzer dabei, Reibung zu reduzieren und die Betriebszeit zu erhöhen.

Mit unseren digitalen Lösungen können Sie den Schmierstatus aller Baumaschinen in Ihrem Fuhrpark verfolgen, Erkenntnisse mit Ihrem Team teilen, sicherstellen, dass die Bediener die Schmieranweisungen befolgen, und Daten für Statistiken und kontinuierliche Verbesserungen sammeln.

Brückenschlag

Unsere Kartuschenpumpen vereinen die Vorteile manueller und automatischer Schmierung.

Pumpen wie die AECP oder die MGH verwenden Standard-Fettkartuschen. Das Nachfüllen eines automatischen Schmiersystems ist so einfach wie das Befüllen einer Fettpresse. Sie benötigen kein spezielles Nachfüllwerkzeug oder -gerät. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung von Kartuschen die Verwendung einer breiten Palette von Schmierstoffen. SKF bietet Fette an, die speziell für Baumaschinenanwendungen entwickelt wurden.

Unser Hydraulikwerkzeug-Schmierstoffgeber HTL201 wird direkt am Hydraulikwerkzeug montiert und schmiert kontinuierlich während der gesamten Betriebsphase. Die Hydraulik des Trägergeräts treibt die Schmierpumpe an, die auch beim Austausch des Trägergeräts am zu schmierenden Werkzeug verbleibt.

Alle Kartuschenpumpen passen dank ihres geringen Platzbedarfs und der flexiblen Montagemöglichkeiten auch in beengte Verhältnisse. Sie sind äußerst robust und halten rauen Arbeitsbedingungen stand.

SKF eLube: Schmiersysteme der nächsten Generation

SKF eLube ist ein umfassendes Sortiment benutzerfreundlicher Komponenten, die sich einfach kombinieren und in ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes System integrieren lassen. Sie erkennen Schmierprobleme schnell, überwachen den Anlagenzustand und erhalten frühzeitige Warnungen vor potenziellen Ausfällen.

Darüber hinaus erhalten Sie Zugriff auf schmierbezogene Statistiken, die Ihnen die Abstimmung der erfassten Anlagendaten und die Optimierung der Leistung ermöglichen.

Mit SKF eLube erhalten Sie die Vernetzungs- und Leistungsfunktionen, die Sie für Ihre Anwendung brauchen.

Pumpen und Schmiergeräte

Wir bieten eine große Auswahl an leistungsstarken Schmierpumpen in verschiedenen Behältergrößen. Diese Pumpen arbeiten effizient als eigenständige Produkte und bieten die Möglichkeit, die Leistung über die eLube-App zu maximieren. Sie sind für bedarfsgerechte Schmierung in jeder Anwendung konzipiert und bieten eine einfache und intuitive Pumpenkonfiguration.

SKF eLube App

Eine vielseitige Überwachungs-App für Android, iPad und iPhone, verfügbar in Englisch und Deutsch. Verbinden Sie sich nahtlos mit eLube-Produkten, um den Schmierstatus zu überwachen, auf Warnungen und Ereignisse zuzugreifen, die Gerätefunktionalität zu testen und eine ausreichende Schmierung sicherzustellen. Individuelle Anmeldungen und Passwortschutz sorgen für sicheren Zugriff.

Intelligente Schmierung in der Praxis: Euroquip

Euroquip, ein autorisierter SKF-Händler im belgischen Pelt, entwickelt automatisierte und vernetzte Schmierlösungen für seine Kunden. Dieses Video zeigt, wie das Unternehmen intelligente Schmierung in die Praxis umsetzt und so Effizienz und Zuverlässigkeit verbessert.

Herunterladen und tiefer eintauchen

Entdecken Sie die Welt des Schmierungsmanagements für die Baubranche.
Laden Sie die Broschüren herunter, die Sie interessieren, und kontaktieren Sie uns gerne.

Ich möchte mehr erfahren.

Bitte füllen Sie das Formular aus. Ein Mitglied des SKF Teams wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.